Produkt in den Warenkorb gelegt

Faseroptische Beleuchtungsgeräte

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
SugarCUBE™ Ultra LED-Beleuchtungsgeräte SugarCUBE™ Ultra LED-Beleuchtungsgeräte
Top Seller
  • Faseroptisches Beleuchtungsgerät mit besonders heller weißer LED
  • Direkter Ersatz für Halogen-Beleuchtungsgeräte mit 150 W
  • Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer
150W EKE Ersatzlampe für Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter 150W EKE Ersatzlampe für Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter
  • 3200K Color Temperature
  • 200 - 10,000 Hour Lifetime
  • Designed for Dolan-Jenner Illuminators
Dolan-Jenner DC-950H DC-reguliertes Beleuchtungsgerät für Lichtleiter Dolan-Jenner DC-950H DC-reguliertes Beleuchtungsgerät für Lichtleiter
  • Lichtausgangssteuerung ±0,5% oder besser
  • Geringe Ausgangsrestwelligkeit (< 0,4%)
  • Intensitätskontrolle von 0-5 V analog
  • 200 bis 10.000 Stunden Lampenlebensdauer
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters Adapter für Lichtleiter von Dolan-Jenner
Top Seller
Mi-152 Fiber Optic Illuminator Dolan-Jenner Fiber-Lite Mi-152 Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter
  • Intensitätsregelung über Drehknopf
  • Niedriges Rauschen (25 dB)
  • Lebensdauer der Lampe 1.000 bis 10.000 Stunde (je nach der Intensität)
Dolan-Jenner Mi-LED LED-Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter Dolan-Jenner Mi-LED LED-Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter
Top Seller
  • Helligkeit einstellbar zwischen 10 und 100%
  • LED-Lebensdauer: 40.000 Stunden
  • Ausführung mit verstellbarer Blende erhältlich
SugarCUBE&trade; LED-Beleuchtungsgeräte SugarCUBE™ LED-Beleuchtungsgeräte
  • Alternative zu 150 W Halogenlichtquellen
  • Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer
  • Sehr hohe Helligkeit
  • Für den Einsatz mit faseroptischen Lichtleitern
Quarzhalogenlampen mit Schwanenhals Quarzhalogenlampen mit Schwanenhals
  • 20W Ausgangsleistung
  • Flexibler Schwanenhals
  • Punkt- und Flächenstrahler verfügbar

Beleuchtungsgeräte liefern ein helles, kaltes Licht für diverse optische Anwendungen. Sie sind Lichtquellen mit Lichtleitern zur kontinuierlichen Versorgung mit Licht, das in unterschiedlicher Weise manipuliert oder gerichtet werden kann. Beleuchtungsgeräte erlauben eine bequeme, mobile Beleuchtung und sind daher für viele Anwendungen besonders zweckmäßig.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von faseroptischen Beleuchtungen für viele Beleuchtungsanforderungen. Beleuchtungsgeräte haben den Vorteil, dass durch die faseroptischen Lichtleiter viele Beleuchtungsarten verwendet werden können. Für viele faseroptische Lichtleiter gibt es unterschiedliche Anbauadapter, sodass faseroptische Beleuchtungsgeräte in vielen Fällen billiger, einfacher und mobiler sind. Beleuchtungsgeräte liefern außerdem ein relativ kaltes Licht, sodass das Lichtrauschen sowie die Artefaktbildung reduziert werden. Für Anwendungen, die bestimmte Wellenlängen benötigen, ist außerdem eine Reihe von Farbfiltern erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.