Lichtleiter erzeugen einen diffusen Lichtstrahl mit breitem Winkel – keinen kollimierten Strahl oder fokussierten Punkt. Linsengruppen am Ende der Faser können das Licht effizient sammeln und den Ausgangsstrahl fokussieren. Kollimatoren für Lichtleiter sind in zwei Ausführungen erhältlich - eingebaut in unsere C- und T-Mount Komponenten oder in einem schmalen Halter, der direkt an unsere Lichtleiter angeschlossen werden kann. Für den Aufbau mit C- und T-Mount wird ein gewöhnlicher Dolan-Jenner Adapter benötigt. Unsere C- und T-Mount Komponenten bieten zusätzliche Zubehörteile. Artikel #58-837 kann für jeden unserer 1/8" oder ¼" Lichtleiter mit einem Durchmesser von 0,187" oder 0,312" verwendet werden. Artikel #58-836 kann für unsere halbstarren und hybriden Lichtleiter mit einem Durchmesser von 0,5" verwendet werden.