Weiß, Dunkel-/Hellfeld LED-Ringlicht mit Befestigungstubus 

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #66-787 3-4 Tage
×
- +
€1.346,00
Stk. 1+
€1.346,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
White
Durchmesser (mm):
100.00
Höhe (mm):
33.7
Innendurchmesser (mm):
55.5
Modellnummer:
RL5064B-WHI-IC
Mount:
Barrel Mount
Betriebstemperatur (°C):
0-65
Außendurchmesser (mm):
100.00
Gewinde:
M4 x 4
Arbeitsabstand (mm):
6 - 64
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Anzahl LEDs:
64.00
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktbeschreibung

For more information on Darkfield Illumination, click here.

Beschreibung Produktfamilie

  • Sowohl diffuse Hell- als auch Dunkelfeldbeleuchtung
  • Kann einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden
  • Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich

Die Advanced Illumination Dunkelfeld- / Hellfeldringlichter zeichnen sich durch eine bisher unbekannte Vielseitigkeit aus. Die Hellfeld- und Dunkelfeldbeleuchtung wird durch zwei unabhängig voneinander angesteuerte LED-Ringe ermöglicht.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.