TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der HR-Serie, 12 mm, Arbeitsabstandsbereich 150 - 500 mm

12mm Focal Length

12mm Focal Length
×
Produkt #63-777 Lagernd
×
- +
€850,00
Stk. 1+
€850,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Blende:
Variable
Länge (mm):
46.18
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
65.5mm - 30.2°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
91mm - 41.1°
Filtergewinde:
M30.5 x 0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm):
36
Gewicht (g):
103
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
48.8mm - 22.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0268
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
91mm - 41.1°
Anzahl Elemente (Gruppen):
10 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
73.9mm - 33.9°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
59.2mm - 27.5°
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
12.00
Vergrößerung PMAG:
0.099
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/1.8 - f/16
Beschichtung:
425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation:
425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
17.53
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
36.5mm - 17.1°
Hauptebene Objektseite (mm):
26.28
Hauptebene Bildseite (mm):
2.98
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 91mm - 41.1°
Vertical: 67.6mm - 31.2°
Diagonal: 115.2mm - 50.7°
Maximale Verzeichnung (%):
-3.15
Position Austrittspupille (mm):
-29.39
Optimiert für Arbeitsabstand (mm):
150 - 500
Wellenlängenbereich:
VIS
Objektivtyp:
High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 10 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Hochauflösende (HR = „High Resolution“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 8,5 mm bis 35 mm Brennweite

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HR-Serie verfügen über mehrere Versionen für jede Brennweite, um eine Vielzahl von optimierten Arbeitsabstandsbereichen zu ermöglichen. Diese Objektive eignen sich ideal für Anwendungen wie industrielle Bildverarbeitung und Automatisierung. TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HR-Serie sind ideal für den Einsatz mit High-End-Sensoren mit 5 und 9 Megapixeln, die eine hohe Auflösung und einen hohen Kontrast erfordern. Alle Objektive besitzen einen C-Mount und verfügen über eine Fokusfeststellung, Blendenringe und ein vorderes Filtergewinde, um die Verwendung von optischen Standardfiltern für eine erhöhte Flexibilität zu ermöglichen. Mengenrabatte auf Anfrage.

Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HR-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HR-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:

  • HR-Serie: Verfügt über eine Fokusarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HR-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
  • HRi-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • HRr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4

Technische Informationen

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm)
8.5 42.5 44.5 33.5
12 36 41.07 35
12 36 41.37 35
12 36 41.19 35
16 37 44 36
16 37 44 36
25 37.5 34.4 36
25 37.5 33.7 36
25 37.5 33.7 36
35 37.5 45 36
35 37.5 45 36
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.