Produkt in den Warenkorb gelegt

Kugel- oder Kondensorlinsen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Gepresste asphärische Kondensorlinsen Gepresste asphärische Kondensorlinsen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Hohe numerische Aperturen
  • Vollständige Dokumentation für die OEM-Integration
  • Ideal für Beleuchtungsanwendungen
Gepresste asphärische Kondensorlinsen Gepresste asphärische Kondensorlinsen
  • Verbesserte Beständigkeit durch Härtung
  • Hohe numerische Aperturen
  • Ideal für Beleuchtungsanwendungen
Kondensorlinsen Kondensorlinsen
  • Gepresste Linsen für Beleuchtungszwecke
  • Asphärische oder sphärische Formen
  • Hohe numerische Aperturen
Große PCX-Kondensorlinsen Große PCX-Kondensorlinsen
  • Große Abmessungen von 100 bis 250 nm Durchmesser verfügbar
  • Polierte Substrate bieten höhere Präzision gegenüber geformten Optiken
  • Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm
Kugellinsen aus N-BK7 Kugellinsen aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung
  • Ideale Rohlinge für Asphären
  • Verschiedene Größen erhältlich
  • Halbkugellinsen aus N-BK7 sind ebenfalls erhältlich
Halbkugelmikrolinsen Halbkugelmikrolinsen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Halbkugellinse zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung
Halbkugellinsen aus B270 Halbkugellinsen aus B270
  • Verfügbar als Standard-Halbkugel, verkleinerte oder vergrößerte Halbkugel
  • Hohe Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Bereich
  • Ideal für kostenkritische Anwendungen
Kugel- und Halbkugellinsen aus Quarzglas Kugel- und Halbkugellinsen aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Exzellente Transmission im UV-Bereich
  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
  • Kugel- und Halbkugellinsen erhältlich
Halbkugellinsen mit hohem Brechungsindex Halbkugellinsen mit hohem Brechungsindex
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Kugellinsen mit hohem Brechungsindex Kugellinsen mit hohem Brechungsindex
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Saphir- / Rubin-Kugellinsen und Halbkugellinsen Saphir- / Rubin-Kugellinsen und Halbkugellinsen
Saphir-/Rubin-Halbkugellinsen Saphir-/Rubin-Halbkugellinsen
IR-Halbkugellinsen von ISP Optics IR-Halbkugellinsen von ISP Optics
  • Hohe numerische Aperturen
  • Ideal für Faser- und LED-Einkopplung
  • Verfügbar mit Substraten aus Quarzglas, Si, CaF2 oder ZnSe

Kugellinsen werden häufig zur Verbesserung der Signalqualität in Faserkopplungen, in der Endoskopie oder in Barcodescannern eingesetzt. Kugellinsen erlauben es durch die kurzen hinteren Brennweiten, den Abstand zwischen der Kugellinse und der optischen Faser zu minimieren. Edmund Optics bietet diverse Kugellinsen mit unterschiedlichen Substraten für das ultraviolette bis zum NIR-Spektrum an. Halbkugellinsen zur einfachen Montage oder Systemintegration sind ebenfalls erhältlich.

Kondensorlinsen werden für möglichst effiziente Beleuchtungs- oder Projektionssysteme eingesetzt. Kondensorlinsen sind optische Linsen, die Licht sammeln und Öffnungsfehler oder Koma korrigieren sollen. Edmund Optics bietet diverse Kondensorlinsen an. Asphärische Kondensorlinsen können Systeme mit mehreren optischen Elementen effektiv ersetzen, die Anzahl der Rückreflexe reduzieren und die Gesamttransmission erhöhen. Durch Ersatz einer Baugruppe aus mehreren optischen Elementen lassen sich Komplexität und Größe verringern. Kondensorlinsen werden oft in Paaren eingesetzt, wobei die konvexen Flächen nahezu Kontakt miteinander haben.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.