Kaltlichtspiegel
- Einfallwinkel 0° und 45° erhältlich
- Reflektiert 90% des sichtbaren Lichtes
- Lässt 80% des NIR- und IR-Spektrums durch
Erweiterte Infrarotspiegel
- Bessere NIR Reflexion als standardmäßige Infrarotspiegel
- Betriebstemperatur bis 230°C
- Neutrale Farben für 5.500 K oder 3.200 K Quellen (bis ±250 K)
Hochqualitative Kaltlichtspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >95% Reflexion von 400-690 nm
- >90% Transmission von 700-1150 nm
- Optimiert für einen Einfallswinkel von 0° oder 45°
Hochqualitative Infrarotspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hohe Transmission von 400 - 690 nm
- Hohe Reflexion von 750 - 1125 nm
- Minimiert den Wärmestau
Infrarotspiegel
- Ideal zur Wärmereduzierung
- Reflektiert >90% des NIR- und IR-Spektrums
- Lässt >85% des sichtbaren Lichtes durch
UV-Infrarotspiegel
- Lässt 80% der UV und sichtbaren Strahlung durch
- Reflektiert 70% der Infrarotstrahlung
- Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Optiken benötigen