Optischer Kleber von Norland, 1 oz. Flasche NOA 65

Mehr Produkte von Norland

Norland Optical Adhesive NOA 65, 1 oz. Application Bottle

×
Produkt #36-426 Lagernd
×
- +
€40,00
Stk. 1-4
€40,00
Stk. 5+
€37,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (oz):
1
Verklebung Glas:
Good
Verklebung Metall:
Good
Verklebung Kunststoff:
Fair
Viskosität (cps):
1200
Widerstandsfähigkeit:
Flexible
Brechungsindex nd:
1.52 @ 589nm
Produktnummer Norland:
65
Haltbarkeit:
6 months
Typ:
Bottle
Typische Anwendungen:
More flexible adhesive for extra low strain applications. Suitable for cold blocking applications.
Absorptionsbereich (nm):
350 - 380
Klebertyp:
Glass to Glass/Metal
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm2):
4.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

Optische Kleber von Norland sind transparente, lösungsmittelfreie, optische Kleber, die im ultravioletten Licht innerhalb von Minuten aushärten. Diese Kleber werden zur Präzisionsausrichtung oder Positionierung eingesetzt, wenn eine robuste und dauerhafte Klebeverbindung benötigt wird. Optische Kleber von Norland sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet, u.a. Glas auf Glas, Glas auf Glas/Metall und Kunststoff auf Kunststoff/Glas. Der optische Kleber wird einfach auf die optische Grenzfläche aufgetragen, die Komponenten werden justiert und sind nach dem Aushärten im UV-Licht fixiert. Da der Klebstoff nur unter UV-Licht aushärtet, ist die Positionierung nicht zeitkritisch.

Technische Informationen

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.