Produkt in den Warenkorb gelegt

Mit Linsentüchern können Sie Optikkomponenten reinigen oder polieren, um das optische System optimal zu nutzen. Linsentücher sind Mikrofaser- oder Einwegtücher, mit denen Sie den Schmutz und viele Öle von der Oberfläche einer Optikkomponente entfernen können. Linsentücher sind in verschiedenen Mengen und Größen erhältlich, die optimal auf die unterschiedlichen Wartungsanforderungen der optischen Systeme abgestimmt sind.

Neu NOVA-TECH™ trockene, nicht sterile Tücher für Reinräume NOVA-TECH™ trockene, nicht sterile Tücher für Reinräume
  • Polycellulose-Gewebe mit sehr geringer Partikelbildung
  • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klassen 5 bis 8
  • Strapazierfähig, saugfähig und autoklavierbar
Reinigungstücher Reinigungstücher
  • Photo-Clear® und antistatische Versionen
Edmund Optics<sup>&reg;</sup> Linsentücher - hohe Qualität Edmund Optics® Linsentücher - hohe Qualität
Top-Seller
  • Traditionelles MIL-SPEC Tuch
  • Große einzelne Bögen
  • 500 Tücher pro Packung
Edmund Optics<sup>&reg;</sup> Linsentücher - mittlere Qualität, 100 Blatt Edmund Optics® Linsentücher - mittlere Qualität, 100 Blatt
Top-Seller
  • Tuch Typ 1, Klasse 1
  • Traditionelles MIL-SPEC Tuch
  • Heft mit 100 Blättern, 4" x 5"
Edmund Optics<sup>&reg;</sup> Linsentücher - einfache Qualität, 50 Blatt Edmund Optics® Linsentücher - einfache Qualität, 50 Blatt
  • Reinigungstuch für einfache Zwecke
  • Heft mit 50 perforierten Blättern, 4" x 5"
  • Weich, kratzt nicht
Neu Kimberly Clark Funktionstücher - Kaydry<sup>&reg;</sup> EX-L Kimberly Clark Funktionstücher - Kaydry® EX-L
  • Wenig Fussel
  • Hohe Absorption
  • Ideal für Labor und Produktion
Kimberly Clark Tücher hohe Qualität - KIMWIPES&reg; EX-L Kimberly Clark Tücher hohe Qualität - KIMWIPES® EX-L
  • Fusselfreie Tücher
  • Ideal für empfindliche Oberflächen
  • Perfekt für Labor und Fertigung
Kimberly Clark Tücher KIMTECH Pure&reg; CL5 Kimberly Clark Tücher KIMTECH Pure® CL5
  • Fusselfrei
  • Reinraumklasse 100 ISO 5
  • Hohe Wasseraufnahmefähigkeit
PREMATEX<sup>&reg;</sup> Reinigungstücher PREMATEX® Reinigungstücher
Top-Seller
  • Hochentwickelte Mikrofaser-Technologie
  • Extrem haltbar und wiederverwendbar
  • Weiche, weiße Tücher
  • Ideal für empfindliche Oberflächen
PREMATEX<sup>&reg;</sup> Pop-n-Wipe<sup>&reg;</sup> Reinigungstücher PREMATEX® Pop-n-Wipe® Reinigungstücher
  • Hochentwickelte Mikrofaser-Technologie
  • Extrem haltbar und wiederverwendbar
  • Strukturierte weiße Tücher
  • Elastisch und sehr absorbierend
Feuchte Reinigungstücher Feuchte Reinigungstücher
  • Individuell verpackt
  • Kann für alle Linsen und Beschichtungen verwendet werden
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.