7,75" x 4", Linsentuch - hohe Qualität

Edmund Optics Industrial Grade Lens Tissue

×
Produkt #60-375 Lagernd
×
- +
€35,00
Stk. 1-9
€35,00
Stk. 10+
€30,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Anzahl Filme:
500.00
Größe (Zoll):
7.75 x 4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Traditionelles MIL-SPEC Tuch
  • Große einzelne Bögen
  • 500 Tücher pro Packung

Kann für die trockene Reinigung oder die Reinigung mit Alkohol verwendet werden, um Spiegeloberflächen, optische Komponenten, Metallbeschichtungen und Glas zu polieren. Physikalische und chemische Eigenschaften entsprechen Typ 1, Klasse 1, MIL A-A-50177. 500 Tücher pro Packung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.