- Aufkleber mit 1“ Durchmesser mit Beschichtungen MaxiBlack™, Metal Velvet™ oder Spectral Black™
- Standardkleber oder Kleber mit geringer Ausgasung
- 5 Aufkleber pro Bogen
- Folie ebenfalls verfügbar (kleine Formate und Rollen)
- Eloxierte Aluminiumflächen zur Reduzierung von Reflexionen
- Hohe Absorption von sichtbarem Licht
- 25,4 mm Durchmesser für eine einfache Integration in Laboraufbauten
- Diffuse, lambertsche oder glänzende Reflexion
- Extrem breites Wellenlängenband vom UV- bis zum IR-Spektrum
- Verfügbar in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
- Aufkleber und Folien in großen Formaten (gerollt) sind ebenfalls verfügbar
- Optisches PTFE-Material mit lambertscher Reflexion
- Hohe Reflexion von 250-2500 nm
- Hohe UV-Beständigkeit und Chemieresistenz
- Hohe Transmission des sichtbaren Lichts
- Schutz vor Wellenlängen von 254 bis 365 nm
- Korbbrillen und Standardbrillen
- Blockung von UVC-Wellenlängen bei UV-Reinigung und -Desinfektion
- Montierbare Acktar Spectral-Black™-, Metal-Velvet™- und Hexa-Black™-Platten
- Hervorragende Eigenschaften vom UV- bis zum MWIR-Bereich, sowie vom UV- bis LWIR-Bereich
- Geringe hemisphärische Reflexion
- 25 m lange Rollen für Anwendungen mit großen Flächen
- MaxiBlack™-, Metal Velvet™- oder Spectral Black™-Beschichtung
- Verfügbar in den Versionen „selbstklebend“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
- Aufkleber und Folien in kleineren Größen sind ebenfalls verfügbar
- Zehnteiliges Set mit Mikroschraubenziehern
- Sechs Schlitz- und vier Kreuzschraubenzieher
- 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
- Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
- Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
- Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System
- Wandmontierbare Aufbewahrung für organisierte Optiklabore
- 24 Schubladen zur Aufbewahrung von Komponenten, 12 Einsätze für Optiken, Etiketten und ein Filzstift
- Praktische Aufbewahrung für Labormaterialien
- Langlebige Boxen mit Etiketten für die Organisation
- Reinraumkompatible, elastische, einstellbare Handgelenkbänder
- Statfree® Arbeitsplatzmatten Typ T2
- Präzise Messschieber von Mitutoyo
- Hohe Messauflösung
- Messungen von 0 bis 6" (0 bis 150 mm) in Schritten von 0,0005" (0,01 mm)
- Standardmäßiges ¼-20-Aufbauzubehör
- Scheiben aus Delrin, Kreuzschlitz-, Maden-, Flügelschrauben, Inbusschrauben und mehr
- #55-192: 1/8" Inbusschlüssel für ¼-20-Inbusschrauben
- Perfekt für die sichere Reinigung von Optiken
- Entfernt Staub und Fussel
- Ideal für den Einsatz wenn Lösungsmittel Schäden verursachen würden
- Absorbieren bis zu 95,5% der Aufprallenergie
- Einfach zuzuschneiden
- Version mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA) verfügbar
- English und metrisch
- Aufbewahrungsbox ist inkl.
- Kits beinhalten alle üblichen Größen und Längen
- Ideal für unser englisches und metrisches Aufbauequipment
- Viele verschiedene Größen erhältlich
- 50 Stück pro Packung
- Inbusschraubenkits erhältlich
- Inbusschlüssel ebenfalls erhältlich
- English und metrisch
- Aufbewahrungsbox ist inkl.
- Kits beinhalten alle üblichste Größen und Längen
- Englisch und metrisch
- Madenschraubenkits verfügbar
- Inbusschlüssel ebenfalls erhältlich
- in einer Vielfalt von Anwendungen und in typischen Labormengen verwendet
- Verstellbarer Schraubenschlüssel
- Maximaler Durchmesser 4,5 Zoll
- Gerade Kanten und runde Spitzen
- Nach S.A.E. und Militärspezifikationen
- Hergestellt gemäß ANSI-B-46.1-1985
- Satz von 30 Standards
- Gewinde-auf-Gewinde-Adapter aus Edelstahl
- Austauschbar mit Gewindeadapter auf Stangen
- Können oben oder unten auf Stangen geschraubt werden
- 6-teilige Werkzeugsätze mit Pinzetten oder Zangen
- 7-teiliger Werkzeugsatz mit Schraubendrehern
- 15-teiliger Werkzeugsatz mit diversen Einzelwerkzeugen
- Suitable for Direct Solar Viewing
- Safely Observe Solar Events
- ISO- and CE-Certified Protection
- Multipacks Ideal for Educational Use
- Geringe Solarabsorption, hohes Emissionsvermögen und hervorragendes passives Wärmemanagement
- Anorganische matte Beschichtung auf Aluminiumfolie
- Ohne Kleber oder Kleber mit geringer Ausgasung