1064nm 0 - 450mW Faserlaser

Fiber-Coupled Laser System

×
Produkt #62-698 Ausverkauf Kontakt
×
- +
€3.497,95
Stk. 1+
€3.497,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Betriebstemperatur (°C):
+10 to +30
Ausgangsleistung (mW):
450 (Maximum)
Größe (mm):
76.2 L x 152.4 W x 254.0 H
Faserdurchmesser (μm):
100
Wellenlänge (nm):
1,064.00
Gewicht (kg):
2.95
Wellenlängentoleranz (nm):
±10
Feuchtigkeit bei Einsatz:
5 to 95%, non-condensing
Modulationsfrequenz (kHz):
DC-20, TTL
Kabellänge (m):
0.5
Strahldivergenz (NA):
0.22, Nominal
Auskopplung:
Fiber-Coupled
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Farbe:
Infrared
Stecker:
SMA
Eingangsspannung (V):
100 - 240 AC
Bandbreite (nm):
<3

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Leistungsübertragung durch Faser mit hoher Leuchtdichte
  • Sichtbare und infrarote Wellenlängen
  • Freistehendes System

Diese Systeme bieten bis zu 450 mW kontinuierliche Leistung und kombinieren ein Glasfaserkabel mit hoher Leuchtdichte mit einer Laserdiode mit thermoelektrischer Kühlung, Wärmesenke, Lüftung und Stromversorgung. Ihr einzigartiges Design beinhaltet einen TTL Modulationseingang (BNC-Verbindung). LCD-Leistungsanzeige in mA. Die Faser kann nicht von der Laserdiode entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass als max. Leistung die Leistung an der Faserspitze angegeben ist. Alles ist fest im Gehäuse verbaut. Anwender hat keinen Zugang zu Diode oder Diodenfaseranschluss. Faser ist mit standardmäßigem SMA-Stecker für hohe Leistungen ohne Epoxidharz ausgestattet. Punkte mit nur 0,3 mm Durchmesser können projiziert werden. Verwendung von AR beschichteten Asphären.

Der optionale Kollimator kann direkt an den SMA-Stecker der Faser angeschraubt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.