Produkt in den Warenkorb gelegt

Nikon Tubuslinse 200 mm

Mehr Produkte von Nikon
#58-520: Nikon 200mm Tube Lens

#58-520: Nikon 200mm Tube Lens

×
Produkt #58-520 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€600,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €600,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Tube Lens
Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
29.00
Max. Durchmesser (mm):
36.0

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
200.00
Vergrößerung:
1X
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Feldzahl:
26.5
Entrance Pupil Diameter (mm):
32.0

Gewinde & Montage

Gewinde:
M38 x 0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ausgezeichnete UV-Transmission
  • Hohe numerische Aperturen
  • Materialien mit niedriger Autofluoreszenz

Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive besitzen höchste Transmission bei UV-Anwendungen bis zu minimal 340 nm, zum Beispiel für die Verwendung mit den Fluorochromen Indo-1, Fura-2 und Fluo-3 oder für die Fotoaktivierung von (inaktiven) "Caged"-Verbindungen. Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive erzeugen aufgrund der Materialien mit niedriger Autofluoreszenz und der hohen numerischen Aperturen scharfe, helle Fluoreszenzbilder. Diese Mikroskopobjektive wurden für ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis bei kurzen Wellenlängen optimiert.

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parfocal Length A B C D
#75-345 4X 60.06 30.0 44.3 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.9 12.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 59.90 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#75-346 40X 60.06 32.0 59.8 8.3 M25 x 0.75

technical line art

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.