20X Nikon CFI Plan Fluor-Objektive

Mehr Produkte von Nikon

Nikon CFI Plan Fluor Objectives

×
Produkt #88-380 3-4 Tage
×
- +
€1.177,00
Stk. 1+
€1.177,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17
Bildfeld (mm):
1.25
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.32mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.44mm
Modellnummer:
MRH00201
Länge ohne Gewinde (mm):
57.80
Vergrößerung:
20X
Max. Durchmesser (mm):
28
Max. Sensorgröße:
2/3"
Numerische Apertur NA:
0.50
Gewinde:
M25 x 0.75
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Arbeitsabstand (mm):
2.1
Gewicht (g):
157.00
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Nikon
Feldzahl:
25
Parfokallänge (mm):
59.9
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zur Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast
  • Ideal für verschiedenste Mikroskopietechniken
  • Hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Spektrum

Nikon CFI Plan Fluor-Objektive besitzen eine hohe Transmission vom ultravioletten bis zum Infrarotspektrum sowie eine außergewöhnliche Ebenheit des gesamten Bildfeldes. Die Nikon CFI Plan Fluor-Objektive sind ideale Universalobjektive für verschiedenste Mikroskopietechniken, zum Beispiel Hellfeld-, Fluoreszenz-, Polarisations- oder DIC-Mikroskopie. Diese Mikroskopobjektive sind für die Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast oder für andere Anwendungen, zum Beispiel Fotomikrografie, geeignet.

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock No. Nikon Model Number Immersion Liquid Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-378 MRH00041

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00101 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#38-004 MRP07220 Water 16X 75.0 35.0 72.0 6.0 M32 x 0.75
#88-380 MRH00201 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00401 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.