6X Taschen-Lupe, einzeln

×
Produkt #30-325 3-4 Tage
×
- +
€129,50
Stk. 1+
€129,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld (Zoll):
1.00
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.925
Strichplattendurchmesser (mm):
27.00
Arbeitsabstand (Zoll):
1.5
Höhe (Zoll):
1.85
Optiktyp:
Glass Hastings Triplet
Gewicht (g):
43.3

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt und hergestellt von Edmund Optics®
  • Kompatibel mit 27 mm Strichplatten
  • Flaches Bildfeld im Bereich der Strichplatten

Diese 6X Lupen können in einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Forschung eingesetzt werden. Sie stehen direkt auf der Arbeitsfläche und sind ideal, um kleine Teile, Linien, Winkel, Lochdurchmesser und Gewindegrößen zu vermessen. Im Gegensatz zu günstigeren Lupen, die nur aus einer Linse bestehen, besitzt die 6X Lupe ein Triplett, das ein extrem flaches Bildfeld erzeugt. Aufgrund der klaren Basis kann das Objekt durch Außenlicht beleuchtet werden. Passend für alle Strichplatten mit 27 mm Durchmesser. Die Strichplatten sind aus hochqualitativem Glas hergestellt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.