Objektivadapter für C-Mount-Kameras
- Ermöglicht Befestigung von 35 mm SLR-Objektiven an C-Mount-Kameras
Gefasste Achromatenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
- Antireflexbeschichtete Linsen
- Sets mit gefassten Achromatenpaaren verfügbar
Gefasste NIR-Achromatenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- 30 mm Durchmesser, 34 mm Länge
- Verschiedene Vergrößerungen
- Ideal für die Integration in OEM-Anwendungen
- NIR II beschichtet für 750-1550 nm
Gefasste Relaisoptik
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Optimiert für 1:1 Abbildungen
- Versionen mit Blende 4 und 8 erhältlich
DIN-Mikroskope mit einem Tubus
- Integration von Mikroskopobjektiven mit C-Mount-Kamera oder DIN-Okular
- Kompatibel mit DIN-Standardobjektiven
- Objektiv und Okular nicht inklusive
Achromatische Steinheiltripletts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Entwickelt für Konjugationsverhältnisse von 1:1
- Ideal für Relaissysteme
- Achromatische Hastingtripletts ebenfalls erhältlich
T-Mount-Adapter für Kameras
- Verwandelt standardmäßige 35 mm SLR-Kameras in T-Mount-Kameras
- Kann mit unseren T-Mount-Komponenten verwendet werden
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®