0,22NA UV/VIS optische Faser 600μm Kerndurchm. mit FC Stecker

×
Produkt #57-745 Ausverkauf Kontakt
×
- +
€159,95
Stk. 1+
€159,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Akzeptanzwinkel (°):
25.4
Manteldurchmesser (μm):
660 ±13.2
Stecker:
FC/PC
Min. Biegehalbmesser (mm):
132/66 (Continuous/Momentary)
Länge (m):
1.50
Numerische Apertur NA:
0.22
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +100
Kerndurchmesser (μm):
600 ±12
Typ:
Patchcord
Wellenlänge:
UV/VIS
Brechungsindex Kern nd:
1.458
Brechungsindex Mantel nd:
1.441
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 1250
Toleranz Numerische Apertur (NA):
±0.02
Material Hülle:
PVC Monocoil
Durchmesser der Hülle (mm):
4.83

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die hochqualitativen optischen Fasern mit Stecker wurden für den UV-VIS- (190 - 1250 nm) oder den VIS-NIR-Bereich (300 - 2400 nm) entwickelt. Die Fasern haben eine Länge von 1,5 Metern und eine Beschichtung aus Nylon oder Tefzel. Sie sind mit verschiedenen Kerndurchmessern von 50 bis 1000 μm verfügbar. Die hochqualitativen optischen Fasern sind mit SMA-905- oder FC/PC-Stecker und einer numerischen Apertur von 0,22 erhältlich und ideal für Anwendungen, die eine hohe Transmission im UV-VIS- oder VIS-NIR-Bereich erfordern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.