Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

355nm, 2X - 8X, Strahlaufweiter variable Vergrößerung

355nm 2X - 8X Variable Beam Expander, #87-566

×
Produkt #87-566 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€1.645,00
Stk. 1-4
€1.645,00
Stk. 5+
€1.455,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0 ±0.06
Beschichtung:
Laser V-Coat (266nm, 355nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
355
Eingangsapertur (mm):
15
Ausgangsapertur (mm):
30
Aufweitung:
2X - 8X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm):
169.00
Gewinde:
Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI)
Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)
Transmission (%):
>95 @ DWL
Typ:
Beam Expander
Gewicht (g):
501
Gehäusedurchmesser (mm):
51
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/4 for Input Beam ≤4mm (2X-6X)
<λ/4 for Input Beam ≤2mm (>6X)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 265 - 267nm
Rabs <0.25% @ 354 - 356nm
Ravg <1.0% @ 260 - 365nm
Wellenlängenbereich (nm):
260 - 365
Art:
Variable Magnification
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 10ns, 20Hz, 355nm
Einstellbare Strahldivergenz:
Non-Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Variable Vergrößerung 1X - 3X und 2X - 8X
  • Um die Strahlverschiebung zu minimieren, drehen sich die Optiken bei Verstellung nicht mit
  • Kompaktes galileisches Design mit fester Gehäuselänge und nicht rotierenden Optiken
  • TECHSPEC® Draconis™ breitbandige Strahlaufweiter sind ebenfalls erhältlich

TECHSPEC® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung für die Forschung eignen sich ideal für Hochleistungs-Laseranwendungen, bei denen eine Vergrößerungsänderung erforderlich sein könnte, z.B. in der Prototypenfertigung oder im F&E-Bereich. TECHSPEC® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung haben weniger als λ/4 Wellenfrontverzerrung, sind wie ein Galilei-Fernrohr aufgebaut, bieten eine feststellbare Vergrößerung und haben AR-Beschichtungen mit hoher Laserzerstörschwelle, damit die maximale Transmission bei minimalen Geisterbildern gewährleistet ist. Außerdem lassen sich bei diesen Strahlaufweitern Vergrößerung und Laserdivergenz variabel durch interne Verstell- und Fokussiermechanismen anpassen, ohne dass sich die Gehäuselänge ändert. Durch die kompakte Bauform und konstante Länge bei Vergrößerungsänderungen lassen sich die Strahlaufweiter leicht in jegliches System integrieren.

Mit TECHSPEC® Strahlaufweitern mit variabler Vergrößerung für die Forschung lässt sich die benötigte Strahlaufweitung bei der Entwicklung von Prototypen bestimmen. TECHSPEC® Draconis™ breitbandige Strahlaufweiter sind für die Produktion oder OEM-Implementierung erhältlich. Bitte wenden Sie sich an unser Vertriebsbüro, wenn Sie kundenspezifische Vergrößerungen benötigen.

Technische Informationen

2X-8X Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung - Spezifikationen
Designwellenlänge Artikelnr. Feste Gesamtlänge A (mm) Länge der Halterung E (mm) Länge des drehbaren Nummernrings F (mm) Länge des drehbaren Alpharings G (mm)
355 nm #87-566 169,7 35,9 90,7 19,4
532 nm #87-567 169,3 31,5 70,4 43,7
Breitband VIS (633 nm) #87-569 169,3 31,5 70,4 43,7
Breitband NIR (785 nm) #87-570 169,3 31,5 70,4 43,7
1.064 nm #87-568 169,3 31,5 70,4 43,7
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.