75mm x 75nmm #87 Kodak Wratten Infrarotfilter

×
Produkt #54-518 3-4 Tage
×
- +
€235,00
Stk. 1-10
€235,00
Stk. 11+
€207,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
75.0 x 75.0
Glas-/Filternummer:
87.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
Länge (mm):
75.00
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Infrared
Dicke (mm):
0.10
Typ:
Color Filter
Breite (mm):
75.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Storage in humid environments can cause the filters to cloud. Do not exceed temperatures beyond 50°C for extended periods of time.

Beschreibung Produktfamilie

  • Filtergröße 75 mm x 75 mm x 0,1 mm
  • Filter für das sichtbare Spektrum und das Infrarotspektrum erhältlich
  • IR-Filter haben keine Transmission zwischen 400 und 700 nm

Obwohl ursprünglich für die Fotografie entwickelt, werden die Kodak Wratten-Filter auch gerne für eine Vielzahl von Industrieanwendungen eingesetzt. Die Filter sind zwar beschichtet, sollten aber nur an Ecken und Kanten angefasst werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bitte beachten Sie: Eine Lagerung in feuchter Umgebung kann zu einem Beschlagen des Filters führen. Die Filter sollten nicht längere Zeit über 50°C gelagert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.