TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Unsere von UV bis NIR korrigierten, nicht verklebten Tripletts wurden speziell für breitbandige Anwendungen entwickelt und haben eine sehr geringe Brennpunktverschiebung für Wellenlängen zwischen 193 nm und 1000 nm (siehe Tabelle unten). Die Tripletts sind aus Quarzglas- und Kalziumfluoridlinsen hergestellt und perfekt für Abbildungen mit großem Wellenlängenbereich geeignet. Typische Einsatzbereiche sind Fluoreszenzanwendungen mit emittiertem Licht aus dem sichtbaren Bereich und nahen Infrarotbereich oder Anwendungen in denen die gleiche Optik zur Anregung des Materials und zur Emissionsauswertung eingesetzt werden soll. Spezielle AR-Beschichtungen sind für große Stückzahlen möglich.
Die Linsendaten können für Optikdesigner zur Verfügung stehen. Die Daten können über unser Formular angefragt werden.
| Effective Focal Length EFL | 193 - 400nm | 400 - 1000nm | 193 - 1000nm | |||
| Chromatic Shift | RMS Spot Size | Chromatic Shift | RMS Spot Size | Chromatic Shift | RMS Spot Size | |
| 36mm | 1.8mm | 240μm | 0.4mm | 214μm | 2.2mm | 268μm |
| 45mm | 1.1mm | 88μm | 0.3mm | 69μm | 1.3mm | 95μm |
| 90mm | 2.0mm | 64μm | 0.6mm | 38μm | 2.5mm | 69μm |
| 135mm | 1.6mm | 49μm | 0.6mm | 31μm | 2.1mm | 51μm |
| 180mm | 1.4mm | 46μm | 0.6mm | 28μm | 1.9mm | 45μm |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
The FUTURE Depends On Optics®