10mm x 10mm Apertur, Lyot Depolarisator

×
Produkt #65-893 3-4 Tage
×
- +
€643,00
Stk. 1-5
€643,00
Stk. 6+
€520,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
10.0 x 10.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Länge (mm):
6.00
Oberflächenqualität:
20-10
Typ:
Depolarizer
Toleranz Größe (mm):
±0.2
Aufbau:
Crystalline
Parallelität (Bogensekunden):
<20
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2300
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Lyot Depolarizers are not suitable for monochromatic light.

Beschreibung Produktfamilie

  • Umwandlung von polarisiertem Licht in nicht-polarisiertes (unpolarisiertes) Licht
  • Für polychromatisches Licht
  • Wellenlängenbereich von UV bis IR

Lyot-Depolarisatoren bestehen aus zwei Quarzverzögerungsplatten, die miteinander verkittet sind. Diese wandeln polarisiertes oder teilweise polarisiertes Licht in nicht-polarisiertes (unpolarisiertes) Licht um. Das Dickenverhältnis der beiden Verzögerungsplatten beträgt 2:1. Sie sind so ausgerichtet, dass ihre optischen Achsen um 45° verdreht sind. Dadurch entsteht elliptisches und linear polarisiertes Licht in verschiedenen Anteilen und die Polarisation des einfallenden Lichtstrahls wird aufgehoben.

Hinweis: Lyot-Depolarisatoren eignen sich nicht für monochromatisches Licht.

Lyot Depolarisatoren sind für polychromatisches Licht von 200 bis 2300nm geeignet. Die Wellenlängenbandbreite muss beim Einsatz des Lyot Depolarisator mindestens 50nm betragen, dies entspricht einer Depolarisation von etwa 85%. Zur kompletten Depolarisation ist eine Bandbreite von mehr als 100nm erforderlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.