Präzises Saphirfenster, 25 mm Durchmesser, λ/4, unbeschichtet

TECHSPEC Precision Sapphire Windows

×
Produkt #88-430 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€99,95
Stk. 1+
€99,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
72.24
Orientierung Achse:
Random
Fase:
Protective as needed
Doppelbrechung (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Freie Apertur (%):
90.00
Freie Apertur CA (mm):
22.50
Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Dicke (mm):
2.30 ±0.1
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.8
Dichte (g/cm3):
3.97
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
1.77
Knoop-Härte (kg/mm2):
1900
Parallelität (Bogenminuten):
≤3
Poisson-Zahl:
0.27
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 5500
Elastizitätsmodul (GPa):
435

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 197:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Oberflächenebenheit von λ/4 ist ideal für Bildverarbeitung
  • Verbesserte Oberflächenqualität zur Minimierung der Streuung in UV-Anwendungen
  • Sehr gute Transmission von 0,2 - 5,5 µm
  • TECHSPEC® Saphirfenster sind ebenfalls verfügbar

Präzise UV-Saphirfenster bestehen aus Saphirsubstraten in UV-Güte mit verbesserter Oberflächenqualität im Vergleich zu unseren standardmäßigen Saphirfenstern und minimieren so die Streuung in UV-Anwendungen. Die Fenster bieten hohe Transmission von 0,2-5,5 µm und sind aufgrund der strukturellen Stärke von Saphir dünner als Standardglasfenster, sodass geringere Absorption auftritt. Zusätzlich zum breiten Transmissionsbereich bietet Saphir eine extreme Härte, die nur von Diamant übertroffen wird, eine hohe Wärmeleitfähigkeit und Resistenz gegen übliche chemische Säuren und Alkalis. Präzise UV-Saphirfenster haben eine Oberflächenebenheit von λ/4 und sind somit ideal für Bildverarbeitungs- und Laseranwendungen geeignet. Sie können außerdem besonders gut als haltbare Schutzfenster in rauen Umgebungen eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.