4,25" Durchmesser, Optikfassung

×
Produkt #57-871 3-4 Tage
×
- +
€346,00
Stk. 1-9
€346,00
Stk. 10+
€306,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
108.0
Freie Apertur CA (Inch):
4.06
Freie Apertur CA (mm):
103.1
Max. Durchmesser (mm):
130.0
Dicke kompatible Optiken (mm):
<22.4
Außendurchmesser (Zoll):
4.625 x 20 TPI
Innendurchmesser (Inch):
4.37 x 32 TPI
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Max. Durchmesser (Inch):
5.12
Optikdurchmesser (inches):
4.25
Dicke kompatible Optiken (Zoll):
<0.88
Passende kinematische Halterung:
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Robuste Halterungen für große Optiken
  • ¼ - 20 TPI Bohrung für Edelstahlstangen
  • Kann mit unseren Halterungen für Optikfassungen kombiniert werden für Kipp- und Schwenkverstellung

Diese Optikfassungen sind für Optiken zwischen 25 mm (1") und 4,25" Durchmesser geeignet und bestehen aus der Fassung, einem entnehmbaren Abstandshalter und einem Retainerring. Jede Fassung hat eine ¼ - 20 TPI Bohrung für Edelstahlstangen und ein Außengewinde, das zu unseren verkippbaren Halterungen für Optikfassungen passt. Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium.

Technische Informationen

 
Inner Diameter Outer Diameter Clear Aperture Max. Outer Diameter Stock No.
1.06-32 TPI 2.25-20 TPI 0.81" 2.75" #36-461
2.06-32 TPI 2.25-20 TPI 1.81" 2.75" #36-465
3.06-32 TPI 3.25-20 TPI 2.81" 3.75" #36-466
4.37-32 TPI 4.625-20 TPI 4.06" 5.12" #57-871
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.