Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 0,8X, 65 mm Arbeitsabstand

65mm WD, 0.8X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

×
Produkt #63-742 3-4 Tage
×
- +
€698,00
Stk. 1+
€698,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Länge ohne Gewinde (mm):
86.50
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
8mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
11mm
Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter #88-212 Sold Separately
Max. Durchmesser (mm):
22.0
Gewicht (g):
41
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
6mm
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.027
Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±1
Anzahl Elemente (Gruppen):
4 (3)
Hinweis:
CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
0.215
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
0.0028
Frontgewinde:
M20 x 0.5 (Female)
Hersteller:
Edmund Optics®
Typ:
Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG:
0.8X
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
65
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/14.9
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Tiefenschärfe (mm):
±1.2mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
11.0 x 8.2
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
  • Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang

Die telezentrischen TECHSPEC® CompactTL® Objektive wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund des geringen Platzes ultrakompakte Objektive benötigt werden. Diese Objektive sind für 2/3 Zoll Sensoren geeignet und erhältlich für diverse Arbeitsabstände und Vergrößerungen. Vom Einzelgerät bis zum Einsatz in Serienprodukten bieten diese Objektive ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Telezentrische TECHSPEC® CompactTL® Objektive eignen sich perfekt zur Integration in Prüfsysteme, da sie eine ausgezeichnete Telezentrizität und geringe Verzeichnung aufweisen. Die Objektive können ideal in Fabriken und Montagelinien integriert werden, da sich die feststehende Blende und der feste Fokus nicht von allein verstellen können.

#63-742, 0.8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-742, 0.8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-742, 0.8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-742, 0.8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-742, 0.8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-742, 0.8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-742, 0.8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f14.9
#63-742, 0.8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f14.9
#63-742, 0.8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f14.9
#63-742, 0.8X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f14.9
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.