TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10 mm Schmidt-Pechan-Prisma

TECHSPEC® Pechan Prism

×
Produkt #36-038 3-4 Tage
×
- +
€395,00
Stk. 1-5
€395,00
Stk. 6+
€316,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
VIS 0° & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Höhe (mm):
20.2
Oberflächenqualität:
40-20
Dicke (mm):
12.99
Typ:
Schmidt-Pechan Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Bildorientierung:
Right-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Roof: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Strahlablenkung (°):
0
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Breite (mm):
14.00
Ray Deviation Tolerance (arcmin):
±10

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bilddrehung um 180° ohne Versatz
  • Kompakte Größe erleichtert OEM-Integration
  • Optimale Eigenschaften durch Luftspalt

Dank seiner Fertigungserfahrung bietet Edmund Optics mit den TECHSPEC® Schmidt-Pechan-Prismen präzise Prismen für eine Bilddrehung um 180°. Diese Bilddrehung wird bei vielen Anwendungen für die Direktbetrachtung genutzt, ersetzt ein Relaisprisma oder Linsensystem und sorgt für einen kompakten Strahlengang. Die scharfe Bildwiedergabe des Systems wird durch eine Antireflexions- und Metallbeschichtung jedes Prismas sichergestellt. Durch die Toleranz des Dachkantwinkels von 5 Bogensekunden bleibt bei den TECHSPEC® Schmidt-Pechan-Prismen die Bildauflösung erhalten.

#36-038
#36-038
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.