Produkt in den Warenkorb gelegt

Linearer Polarisationsfilm für NIR, 10 mm Durchmesser

×
Produkt #18-936 3-4 Tage
×
- +
€44,00
Stk. 1-10
€44,00
Stk. 11+
€40,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Uncoated
Durchmesser (mm):
10.00
Auslöschungsverhältnis:
400:1 (Average @ 800 - 2200nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
Betriebstemperatur (°C):
Heat Resistance 85°C Dry
Cold Resistance -55°C
Dicke (mm):
0.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm)
Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm)
Typ:
Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Aufbau:
Polarizing Film
Hinweis:
Protective Film on Both Sides
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2200
Polarisationseffizienz (%):
99.83 @ 400 - 760nm
99.63 @ 761 - 2200nm
Transmission, einzeln (%):
29 @ 400 - 760nm
39 @ 761 - 2200nm
Transmission, gekreuzt (%):
0.02 @ 400 - 760nm
0.11 @ 761 - 2200nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für NIR-Polarisationsanwendungen
  • >400:1 Auslöschungsverhältnis im Bereich von 800 - 2200 nm
  • Hohe Effizienz im gesamten Wellenlängenbereich
  • Langlebiges Polymersubstrat

Die linearen Polarisationsfilme für NIR bestehen aus einem langlebigen Polymersubstrat und sind ideal für Bildverarbeitungsanwendungen, die vom sichtbaren bis zum NIR-Bereich (400 - 2200 nm) reichen. Die polarisierenden Polymerfilme zeichnen sich durch eine ausgezeichnete durchschnittliche Transmission von 39% mit einem Polarisationsgrad von mehr als 99,6% für einfallendes zufällig polarisiertes Licht zwischen 760 und 2200 nm aus. Es stehen mehrere rechteckige Größen zur Verfügung, um Lichtquellen zu erfassen, die von NIR-Lasern mit geringer Leistung und kleinen Strahldurchmesser bis hin zu größeren LED-Lichtstrahlen reichen. Lineare Polarisationsfilme für NIR werden in der industriellen Bildverarbeitung und im Labor verwendet, z. B. um die Intensität von NIR-Lasern und LEDs mit geringer Leistung abzuschwächen oder die Blendeffekte auf Bildern zu reduzieren, die mit NIR-Photodetektoren aufgenommen wurden. Die Polarisationsachse ist bei rechteckigen Produkten auf der Schutzfolie des polarisierenden Polymerfilms markiert, bei runden Produkten durch eine kleine Kerbe.

Bitte beachten Sie: Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.