Gepresste asphärische Kondensorlinse, 10 mm Durchm. x 6,6 mm BW, unbeschichtet

Molded Aspheric Condenser Lenses

×
Produkt #88-283 Lagernd
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€31,50
Stk. 1-10
€31,50
Stk. 11+
€27,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
10.00 +/-0.3
Effektive Brennweite EFL (mm):
6.60 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.76
Hintere Brennweite BFL (mm):
3.30 +/-0.25
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±7
Beschichtung:
Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten):
≤30
Oberflächenqualität:
5/3 x 0.4; E 0.2
Freie Apertur CA (mm):
8.00
Randdicke ET (mm):
0.46
Mittendicke CT (mm):
5.00 ±0.20
Blende:
0.66
Fase:
Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm):
10.0
Radius R2 (mm):
Plano
Form der hinteren Fläche:
Plano
Typ:
Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000
Konjugierter Abstand:
Infinite
Hinweis:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verbesserte Beständigkeit durch Härtung
  • Hohe numerische Aperturen
  • Ideal für Beleuchtungsanwendungen

Die gepressten asphärischen Kondensorlinsen werden gepresst, gehärtet und temperaturbehandelt, um exakte optische und mechanische Eigenschaften zu erhalten. Die Härtung verbessert die Beständigkeit der Linsen und macht sie weniger empfindlich gegen Temperaturschocks und Kratzer als traditionelle polierte Linsen. Diese gepressten, asphärischen Kondensorlinsen werden auf der Rückseite geschliffen und poliert, sodass sich die Gesamtpräzision der Linsen verbessert. Gepresste, asphärische Kondensorlinsen eignen sich ideal für viele Beleuchtungs- und Detektionsanwendungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.