Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches VariMagTL® Objektiv, 1X - 3X

1.0X - 3.0X VariMagTL® Telecentric Lens, #88-387

×
Produkt #88-387 3-4 Tage
×
- +
€2.020,00
Stk. 1+
€2.020,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Filtergewinde:
M30.5 x 0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm):
48.0
Auflösung:
75 lp/mm @ >20%
Gewicht (g):
296
Hinweis:
Includes adapter to switch from 1.0X - 2.0X to 2.0X - 3.0X
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.1
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
<0.1
Typ:
Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG:
1.0X - 3.0X
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
50.3 - 71.6
Mount:
C-Mount
Art:
Telecentric, Variable Magnification
Blende (f/#):
f/6 - Closed
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
8.8 x 6.6 - 2.9 x 2.2
Maximale Länge (mm):
154
Minimale Länge (mm):
90
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Telezentrische Objektive mit variabler Vergrößerung
  • Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,15X bis 3X

Die telezentrischen und nicht-telezentrischen TECHSPEC® VariMagTL® Objektive sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen es auf kontinuierliche Einstellung des Systembildfelds ankommt. Jedes Objektiv ist für verschiedene Vergrößerungen verwendbar, die der Benutzer einstellen und mit einer Feststellschraube fixieren kann. Diese telezentrischen und nicht-telezentrischen Objektive eignen sich für 2/3" Sensoren und bieten geringe Abmessungen und eine C-Mount-kompatible Konstruktion für eine einfache Systemintegration. Telezentrische und nicht-telezentrische TECHSPEC® VariMagTL® Objektive enthalten zudem eine verstellbare Blende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes und zur Verbesserung der Bildqualität. Diese Objektive eignen sich ideal für die Prüfung von Halbleiter- und Elektronikbauteilen sowie für die Werkautomatisierung.

Diese Objektive wurden mit dem Silver Level 2015 Innovators Award ausgezeichnet.

Bitte beachten Sie: Für Großserien sind auch Ausführungen mit fester Vergrößerung nach Kundenwunsch lieferbar. Bitte wenden Sie sich an die technische Beratung, um Ihre spezifischen Anforderungen durchzusprechen.

0.5X - 1.0X Non-Telecentric VariMagTL® Lens (#87-535)
0.5X - 1.0X Non-Telecentric VariMagTL® Lens (#87-535)
0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-385)
0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-385)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-386)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-386)
0.15X - 0.5X Non-Telecentric VariMagTL® Lens (#87-536)
0.15X - 0.5X Non-Telecentric VariMagTL® Lens (#87-536)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-387)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-387)

Technische Informationen

 
0.25X -0.50X Telecentric Lens, #88-385
Magnification 0.25X 0.30X 0.35X 0.40X 0.45X 0.50X
Working Distance (mm)  145 124.5 112 104 100.2 100.1
Field of View (mm)*  35.2 29.3 25.1 22 19.6 17.6
0.5X - 1.0X Telecentric Lens, #88-386
Magnification 0.5X 0.6X 0.7X 0.8X 0.9X 1.0X
Working Distance (mm)  115 106 102 100 100 100
Field of View (mm)*  17.6 14.67 12.6 11 9.78 8.8
1.0X - 3.0X Telecentric Lens, #88-387
Magnification 1.0X 1.5X 2.0X 2.5X 3.0X  
Working Distance (mm)  71.6 61 55.6 52.4 50.3  
Field of View (mm)*  8.8 5.87 4.4 3.5 2.93  
0.15X - 0.5X Non-Telecentric Lens, #87-536
Magnification 0.15X 0.2X 0.3X 0.4X 0.5X  
Working Distance (mm)  179.8 133.5 87.3 64 50  
Field of View (mm)*  58.7 44 29.3 22 17.6  
0.5X - 1.0X Non-Telecentric Lens, #87-535
Magnification 0.5X 0.6X 0.7X 0.8X 0.9X 1.0X
Working Distance (mm) 100.1 87.4 78.3 71.3 65.8 61.5
FOV (mm)*  17.6 14.67 12.6 11 9.78 8.8
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.