Produkt in den Warenkorb gelegt

CAT6A-Kabel M12 auf RJ45, IP67-Schutzart, 15 m

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs™

M12 to RJ45 IP67 CAT6A Cable

×
Produkt #14-283 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€125,00
Stk. 1+
€125,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Camera Accessory
Kabellänge (m):
15
Modellnummer:
CAB-MR-15M
Länge (m):
15

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

LUCID Vision Labs Atlas™ 5GBASE-T-Kameras (5GigE) mit Power over Ethernet (PoE) sind kompakt und verfügen über großformatige, hochauflösende Sensoren mit bis zu 31,4 MP bei 17,9 fps. Während der Herstellung werden die Bildsensoren aktiv ausgerichtet, um Neigung und Drehung des Sensors zu minimieren. Dies führt zu klaren und gestochen scharfen Bildern auch in den Ecken. Die 5GigE-Ethernet-Schnittstelle bietet bis zu 5-mal schnellere Geschwindigkeiten als GigE für Anwendungen, die eine hohe Bandbreite erfordern. Diese Kameras verfügen über einen TFL-Mount, der sich leicht an den F-Mount anpassen lässt. LUCID Vision Labs Atlas™ 5GBASE-T-Kameras (5GigE) mit Power over Ethernet (PoE) sind ideal für industrielle Anwendungen wie z. B. Fertigungsautomatisierung, autonome Robotik und Biometrie.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.