TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25,4 x 50,8 mm Brennweite 90° 100 Å Off-axis Parabolspiegel, Protected Silber

×
Produkt #36-587 Kontakt
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€260,00
Stk. 1-5
€260,00
Stk. 6+
€234,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.38
Effektive Brennweite EFL (mm):
50.80
Toleranz Brennweite (%):
±1
Krümmungsradius (mm):
50.80
Beschichtung:
Protected Silver (450-12000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm,
Ravg (typical) 96% @ 450 - 2,000nm
Offset-Winkel (°):
90
Parent-Brennweite PFL (mm):
25.4
Oberflächengenauigkeit, RMS:
λ/4
Oberflächenrauheit (Angström):
<100 RMS
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 12000
Freie Apertur (%):
90
Oberflächenqualität:
80-50
Kompatible Montageplatten:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm):
50.8
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Protected-Silber-Beschichtung für VIS- und IR-Anwendungen
  • 100 Å Oberflächenrauheit
  • 90° Ablenkwinkel
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium- oder Gold-Beschichtung sind auch erhältlich

TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Silber-Beschichtung lenken einfallendes, kollimiertes Licht exakt in einem definierten Winkel um, fokussieren dieses und erzielen eine minimale Streuung. Diese OAP-Spiegel, beschichtet mit mit Protected-Silber-Beschichtung, bieten ein hohes Reflexionsvermögen vom sichtbaren bis zum infraroten Bereich (IR) und sind daher ideal für Breitbandanwendungen. Die OAPs bieten einen ungehinderten Zugang zum Fokuspunkt, wodurch kompaktere Systeme geschaffen werden können. TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Silber-Beschichtung (OAPs) werden häufig in Instrumenten- und Lasersystemen im VIS- und im IR-Bereich eingesetzt, einschließlich Schlieren-, MTF-, FLIR- und FTIR-Systemen. Weitere Optionen für die Oberflächenrauheit und Ablenkwinkel finden Sie bei unseren OAPs mit Aluminium- oder Gold-Beschichtung oder kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Optionen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.