Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Galliumarsenid (GaAs) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, unbeschichtet | GA-W-25-2

Mehr Produkte von ISP Optics

Gallium Arsenide (GaAs) Windows

×
Produkt #16-801 3-4 Tage
×
- +
€407,50
Stk. 1+
€407,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
21.59
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
2.00 ±0.13
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
5.39 (0 to +30°C)
Dichte (g/cm3):
5.32
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
3.293 @ 7μm
3.279 @ 10μm
3.267 @ 12μm
Knoop-Härte (kg/mm2):
750
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.31
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
1000 - 16000
Elastizitätsmodul (GPa):
85
Modellnummer:
GA-W-25-2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Breiter Transmissionsbereich von 1 - 16 µm
  • Robustes, haltbares Infrarotmaterial
  • Unlöslich in Wasser und chemisch stabil

Fenster aus Galliumarsenid (GaAs) von ISP Optics transmittieren infrarote Strahlung von 1 - 16 µm und sind opak im sichtbaren Spektrum. Galliumarsenid ist ein robustes, haltbares Material mit einer Knoop-Härte von 750 und kann somit gut als Schutzfenster in der Lasermaterialbearbeitung eingesetzt werden, wo Staub sowie Metall- oder Schleif-Partikel vorkommen. Fenster aus Galliumarsenid (GaAs) von ISP Optics sind ideal für die thermische Bildgebung, vorwärts gerichtete Infrarotanwendungen (FLIR) oder Anwendungen mit CO2-Lasern, bei denen haltbare Optiken benötigt werden. Galliumarsenid ist unlöslich in Wasser und außer gegen starke Säuren chemisch sehr resistent.

Bitte beachten Sie: Galliumarsenid ist ein giftiges Material und sollte nur mit Handschuhen angefasst werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.