UV-Bandpassfilter weisen Zentralwellenlängen über das gesamte ultraviolette (UV) Spektrum auf, die zu den üblicherweise als analytische Spektrallinien verwendeten Wellenlängen passen (z.B. 193 nm, 214 nm und 248 nm). Diese nicht-montierten Filter verfügen über eine Beschichtung auf der Oberfläche sowie eine Schutzschicht, die mäßigem Abrieb widersteht. Die einfache Konstruktion dieser Filter bietet im Vergleich zu herkömmlichen beschichteten Filtern eine höhere Umweltstabilität. UV-Bandpassfilter sind für eine hohe Transmission im UV-Bereich ausgelegt und blockieren effektiv Wellenlängen vom Röntgen- bis zum fernen Infrarotbereich (FIR), die außerhalb ihrer engen Bandbreite liegen. Typische Anwendungen sind die Ramanspektroskopie sowie die chemische Spektralanalyse.