Produkt in den Warenkorb gelegt

Strichgitter aus Opalglas, 2" x 2", 100 lp/Zoll

×
Produkt #59-520 3-4 Tage
×
- +
€220,00
Stk. 1-4
€220,00
Stk. 5+
€209,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Toleranz Größe (Zoll):
±0.004
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Größe (Zoll):
2 x 2
Dicke (mm):
1.52
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Typ:
English
Frequenz (lp/Zoll):
100.00
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.002
NIST-Zertifikat:
No
Freie Apertur (%):
95

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.

Beschreibung Produktfamilie

  • Chrom auf Glas
  • Enge Toleranzen
  • Englische und metrische Versionen
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.