Strichgitter aus Opalglas, 2" x 2", 50 lp/mm

×
Produkt #59-536 3-4 Tage
×
- +
€448,00
Stk. 1-4
€448,00
Stk. 5+
€426,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Toleranz Größe (Zoll):
±0.004
Frequenz (lp/mm):
50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Größe (Zoll):
2 x 2
Dicke (mm):
1.52
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Typ:
Metric
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.001
NIST-Zertifikat:
No
Freie Apertur (%):
95

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.

Beschreibung Produktfamilie

  • Chrom auf Glas
  • Enge Toleranzen
  • Englische und metrische Versionen
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.