Produkt in den Warenkorb gelegt

Zylindrischer Kollimator für TRUMPF TruPulse nano, 5 mm Strahldurchmesser

Mehr Produkte von TRUMPF
Cylindrical Collimator for TRUMPF TruPulse nano Lasers

Cylindrical Collimator for TRUMPF TruPulse nano Lasers

×
Produkt #18-313 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€459,00
Stk. 1+
€459,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
35.0 Dia. x 112.0 L
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-311
Europe: #18-311
Japan: #18-311
Korea: #18-311
China: Not Available
Punktgenauigkeit (mrad):
≤3.6
Strahldurchmesser (mm):
5.0 ±1.0
Strahldivergenz (mrad):
0.54 ±0.180

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Pulsdauer von 3 bis 2000 ns mit bis zu 4 MHz Pulswiederholrate
  • Ausgangsleistung 20, 50, 70 oder 100 W
  • Branchenführende Zuverlässigkeit und wartungsfreier Betrieb

Die TRUMPF TruPulse nano gepulsten Faserlaser kombinieren hohe Leistung und Pulsraten, branchenführende Zuverlässigkeit und wartungsfreien Betrieb, um eine hohe Qualität für die Lasermaterialbearbeitung zu bieten. Die Laser arbeiten mit der PulseTune-Technologie, sodass der Nutzer bis zu 48 optimierte PulseTune-Wellenformen mit Pulsbreiten von 3 bis 2000 ns und einer Pulswiederholrate bis 4 MHz wählen kann. Die TRUMPF TruPulse nano gepulsten Faserlaser sind mit Ausgangsleistungen von 20 bis 100 W verfügbar und ideal für Laserschichtabtragung, -schneiden, -gravur, -markierung und -schweißen. Es werden verschiedene Kollimatoren angeboten, um den Ausgangsstrahl des Lasers auf übliche Strahldurchmesser bei Laserscanköpfen wie 3, 5, 7,5 und 10 mm zu kollimieren.

Beam Quality (Z Type M² ≤1.6, 1.3 typical)
Beam Quality (Z Type M² ≤1.6, 1.3 typical)
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.