Die TRUMPF TruPulse nano gepulsten Faserlaser kombinieren hohe Leistung und Pulsraten, branchenführende Zuverlässigkeit und wartungsfreien Betrieb, um eine hohe Qualität für die Lasermaterialbearbeitung zu bieten. Die Laser arbeiten mit der PulseTune-Technologie, sodass der Nutzer bis zu 48 optimierte PulseTune-Wellenformen mit Pulsbreiten von 3 bis 2000 ns und einer Pulswiederholrate bis 4 MHz wählen kann. Die TRUMPF TruPulse nano gepulsten Faserlaser sind mit Ausgangsleistungen von 20 bis 100 W verfügbar und ideal für Laserschichtabtragung, -schneiden, -gravur, -markierung und -schweißen. Es werden verschiedene Kollimatoren angeboten, um den Ausgangsstrahl des Lasers auf übliche Strahldurchmesser bei Laserscanköpfen wie 3, 5, 7,5 und 10 mm zu kollimieren.