TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der Cw-Serie, 8,5 mm, f/1,8

8.5mm Cw Series Fixed Focal Length Lens

8.5mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
×
Produkt #15-626 3-4 Tage
×
- +
€310,00
Stk. 1+
€310,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Blende:
Fixed
Länge (mm):
38.98
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
43.6°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
60.6°
Filtergewinde:
M30.5 x 0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm):
37.77
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
32.6°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0.6
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0200
Anzahl Elemente (Gruppen):
6 (5)
Hinweis:
C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x 2mm
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
49.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
39.4°
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
8.50
Vergrößerung PMAG:
-0.0735
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/1.8
Beschichtungsspezifikation:
425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
12.86
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
24.4°
Hauptebene Objektseite (mm):
18.72
Hauptebene Bildseite (mm):
6.67
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 60.65°
Vertical: 45.0°
Diagonal: 77.0°
Maximale Verzeichnung (%):
-18.51
Position Austrittspupille (mm):
-12.12
Schutzart:
IPX7 and IPX9K
Wellenlängenbereich:
VIS
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Wasserdichte Version der Objektive mit Festbrennweite der C-Serie (Cw = „Waterproof“)
  • Versionen mit Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K verfügbar
  • Kein weiterer Objektivschutz notwendig

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cw-Serie sind wasserdichte Versionen unserer TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der C-Serie. Mit Ausnahme der Objektive mit 3,5 und 4,5 mm Brennweite (Schutzgrad IP67) erfüllen die Objektive den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K, können für 30 Minuten bis zu 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden und halten Wasserstrahlen mit hohem Druck und hoher Temperatur stand. Die Objektive haben ein wasserabweisendes Schutzfenster, um eine Ansammlung von Wassertropfen auf der Linsenoberfläche zu verhindern. Damit keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt, sind die Objektive mit mehreren Dichtungsringen versiegelt. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cw-Serie können mit 2/3“ Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln eingesetzt werden und eignen sich ideal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Pharmazie, Automobil und Sicherheit. Die Objektive haben Bronze beim Vision Systems Design Innovators Award 2021 gewonnen.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

  • C-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) erhältlich.
  • Ci-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • Cr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
  • Cx-Serie: Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Objektive auseinanderzubauen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzusetzen.
  • Cx-Flüssiglinsen-Serie : Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
  • Cw-Serie: Wasserdichte Versionen, erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K.
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f1.8
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.