Quantenkaskadenlaser, Kohlenstoffdioxid

Quantum Cascade Laser (QCL) Systems

×
Produkt #15-955 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€7.995,95
Stk. 1+
€7.995,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Ausgangsleistung (mW):
>5
Wellenlänge (nm):
4,327.00
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Wavenumber (cm-1):
2,311.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Auf CO2, N2O und NO abgestimmte Quantenkaskadenlaser-Systeme
  • Laser, Stromversorgung, Detektor und Steuerelektronik inklusive
  • Ideal für Absorptionsspektroskopie und Spurengas-Detektion

Quantenkaskadenlaser-Systeme sind ideale Laborkomponenten für die chemische Analyse. Die Systeme beinhalten einen Laser, Stromversorgung, Detektor und Steuerelektronik und somit alle Komponenten, die für die Absorptionsspektroskopie und Spurengas-Detektion mit Kohlenstoffdioxid, Distickstoffmonoxid und Stickstoffmonoxid notwendig sind. Halterung und Elektronik der Quantenkaskadenlaser-Systeme wurden so entwickelt, dass sie Wärme reduzieren. So wird ein geringes Ausgangsrauschen erreicht. Stromversorgung, Detektor und Laserkopf sind ebenfalls als einzelne Komponenten verfügbar. Bitte beachten Sie: Diese Produkte beinhalten keine Gaszellen, Pumpen, Schläuche oder Gasproben zur Kalibration.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.