Produkt in den Warenkorb gelegt

Isuzu ISK153 Wärme absorbierender Farbglasfilter, 25 mm Durchmesser

Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters

×
Produkt #15-704 3-4 Tage
×
- +
€49,00
Stk. 1-9
€49,00
Stk. 10+
€43,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 ±0.25
Optische Dichte OD:
3.36 @ 1064nm
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Grenzwellenlänge (nm):
703.00 ±13
Dichte (g/cm3):
2.59
Glas-/Filternummer:
Isuzu ISK153
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
Min. Transmission (%):
≥80 @ 400 - 550nm
Betriebstemperatur (°C):
300 Maximum
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex nd:
1.522
Oberflächenqualität:
60-40
Transformationstemperatur (°C):
566
Dicke (mm):
3.00 ±0.38
Typ:
IR Cut-Off Filter
Parallelität (Bogenminuten):
3
Reflexionsfaktor Pd:
0.92
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 2700
Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Transmittieren sichtbares Licht, blocken IR-Strahlung
  • Scharfe Grenzwellenlängen und hohe Absorption bei der Designwellenlänge
  • Erhältlich mit 12,5 mm, 25 mm und 50 mm Durchmesser

Isuzu Wärme absorbierende Filter aus ISK-Farbglas reduzieren die Wärme in einem optischen System und sind ideal für Lichtquellen mit hoher Intensität und medizinische Anwendungen. Die Filtergläser bieten eine maximale Transmission über das sichtbare Spektrum und minimieren die Transmission von infraroter Strahlung. Isuzu Wärme absorbierende Filter aus ISK-Farbglas können auch als UV-Bandpassfilter eingesetzt werden, da alle Glastypen eine hohe UV-Transmission bieten, oder als Kurzpassfilter, um das sichtbare Licht zu transmittieren und IR-Strahlung zu blocken. Isuzu Wärme absorbierende Filter aus ISK-Farbglas haben eine hohe optische Dichte bei 1064 nm und sind weniger hygroskopisch als vergleichbare Wärme absorbierende Filter. Wir empfehlen den Einsatz einer Gebläsekühlung für alle unsere Wärme absorbierenden Produkte, um hitzebedingte Spannungen zu reduzieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.