KUNDENSPEZIFISCHE OPTISCHE FILTERGLÄSER


  • Ca. 60 optische Filterglastypen von SCHOTT lagernd

  • Keine Mindestbestellmenge für Standardprodukte oder kundenspezifische Anfertigungen

  • Fertigung nach Zeichnung und kundenspezifisches Design

  • Schnelle Prototypenfertigung

SCHOTT logo

Übersicht

ITOS, der deutsche Fertigungsstandort von Edmund Optics®, bietet optische Filtergläser in kundenspezifischen Formen, verschiedenen Dicken und Größen von 4 - 160 mm. Durch die Verwendung von Produktionsanlagen nach dem neuesten Stand der Technik und einem umfangreichen Lager mit der gesamten Palette an SCHOTT optischen Filtergläsern, inkl. einer großen Auswahl an Rohglas-Platten, können wir eine schnelle Lieferung kundenspezifischer Filter in kleinen Stückzahlen anbieten. Die nach DIN ISO 9001:2015 zertifizierte Fertigungsstätte garantiert Zuverlässigkeit und Qualität in der Serienfertigung. ITOS hat außerdem die Möglichkeiten Ihre vorhandenen Filter zu analysieren und dann die entsprechenden Eigenschaften anzubieten.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mit einem Experten zu sprechen oder ein umgehendes Angebot zu erhalten.

Fertigungsmöglichkeiten

Wählen Sie aus 60 verschiedenen Filterglastypen, um die spektralen Anforderungen Ihrer Anwendung genauestens zu erfüllen. Wir haben die Möglichkeiten optisches Filterglas zu schneiden und zu polieren, um den Erfolg Ihres Projektes sicherzustellen, egal ob Sie kleine Stückzahlen für Prototypen oder eine Serienfertigung für OEM-Systeme benötigen. Eine einfache Bestimmung der Filterspezifikationen ist ebenfalls möglich.

Fertigungsmöglichkeiten für optisches Filterglas
Größe Ø 3 bis 160 mm oder
2 x 2 mm bis 160 x 160 mm
Toleranz Größe ≥ 2 bis 49 mm: ±0,2 mm, für ≥ 50 bis 99 mm: ±0,3 mm, für ≥ 100 bis 160 mm: ±0,4 mm
Dicke 0,5 – 4,0 mm
Toleranz Dicke Für ≤ 1 mm: ± 0,1 mm, für > 1 bis 4 mm: ± 0,2 mm
Oberflächenbeschaffenheit* P2
Formfehler, Ebenheit* 3/10-15 für Ø bis 50 mm
Oberflächenfehler* Für ≥ 2 - 49 mm: 5/3 x 0,63 mm, für ≥ 50 bis 160 mm: 5/4 x 0,63 mm
Parallelität* 3 arcmin
Kanten & Schrägen Runde Optiken ≥ Ø5 mm: Geschliffene Kanten mit Schutzfase < 0,5 mm
Quadratische & rechteckige Optiken < 50 x 50 mm: Geschliffene Kanten, keine Schutzfase
Ausplatzer Für ≤ Ø80 mm: < 0,3 mm (5/E0,3), für ≥ Ø81 mm < 0,6 mm (5/E0,6)
*Spezifikationen nach DIN ISO 10110 Fertigungsspezifikationen nach MIL-PRF-13830B sind ebenfalls erhältlich.

Auswahlhilfe optische Filter

Optische Farbglasfilter filtern durch Absorption, nicht durch Beschichtungen. Es sind viele verschiedene Farbglasfilter verfügbar, wie z.B. Bandpass-, Kurzpass-, Langpass-, Neutraldichte-, Wärmeabsorptions- und Multibandfilter. Klicken Sie hier, um mehr über die verschiedenen optischen Filtertypen zu erfahren:

Start   

Kundenspezifische Möglichkeiten & und verfügbare Größen und Toleranzen

SCHOTT optische Filterglastypen verfügbar für kundenspezifische Anfertigungen
BG3 BG60 VG9 GG395 GG495 RG695
BG7 BG61 VG20 GG400 OG515 RG715
BG18 BG62 UG1 GG420 OG530 RG9
BG25 BG63 UG5 GG435 OG550 RG780
BG38 BG64 UG11 GG455 OG570 RG830
BG39 BG67 BG36 GG475 OG590 RG850
BG40 RG1000 N-WG280 KG5 RG610 NG5
BG42 KG1 N-WG295 NG1 RG630 NG9
BG50 KG2 N-WG305 NG3 RG645 NG11
BG55 KG3 N-WG320 NG4 RG665  
Generelle Informationen über optisches Filterglas von SCHOTT
UG UG schwarze und blaue Gläser, UV transmittierend
BG BG blaue und blau-grüne Gläser sowie Multiband-Gläser
VG VG grüne Gläser
GG GG nahezu farblose bis gelbe Gläser, IR transmittierend
OG OG orange Gläser, IR transmittierend
RG RG rote und schwarze Gläser, blocken sichtbares Licht, IR transmittierend
NG NG Neutraldichte-Gläser mit gleichförmiger Abschwächung des sichtbaren Bereichs
WG WG farblose Gläser mit verschiedenen Grenzen im UV, transmittierend im sichtbaren und IR-Bereich
KG KG nahezu farblose Gläser mit hoher Transmission im sichtbaren und Absorption im IR-Bereich

Zusätzliche verfügbare kundenspezifische Möglichkeiten

  • Neutraldichtefilter für eine bestimmte Dichte / Transmission bei einer Referenzwellenlänge
  • Verklebte Farbglaskombinationen
  • Photometrische Messberichte

Fertigung

  • Poliermaschine für eine oder zwei Seiten nach neuestem Stand der Technik
  • Hochpräzise Diamantsäge
  • Abkantmaschine
  • CNC-Zentriermaschine
  • Wasserstrahlschneidemaschine
  • Laser-Gravurgerät

Messtechnik

  • Spektrophotometer
  • Zygo® Interferometer
  • Messmikroskope
  • Digitaler Messprojektor
Aspheric Equipment
 

Produkte

SCHOTT NG Absorptive Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG absorbierende Neutraldichtefilter

SCHOTT KG Heat Absorbing Glass

SCHOTT Kurzpassfilter aus Farbglas

Longpass Glass Color Filters

Langpassfilter aus Farbglas

Colored Glass Bandpass Filters

Bandpassfilter aus Farbglas

FAQs

FAQ  Wie finde ich den richtigen SCHOTT Farbglasfilter für meine Anwendung?

1.) Wählen Sie die gewünschten spektralen Eigenschaften für Ihren Filter aus. Edmund Optics bietet SCHOTT Langpass-, Kurzpass- (Wärme absorbierend), Bandpass- und Neutraldichtefilter an.

2.) Definieren Sie die benötigten Wellenlängen für Ihre Anwendung. Genauer gesagt, bestimmen Sie die Wellenlängen, die geblockt (absorbiert) und die Wellenlängen, die transmittiert werden sollen.

3.) Wählen Sie die benötigten Abmessungen (inkl. Dicke und Toleranzen) und die mechanischen Spezifikationen (unpoliert, poliert oder gehärtet) aus.

4.) 4.) Edmund Optics bietet eine Vielzahl an standardmäßigen SCHOTT Farbglasfiltern an, lagernd und bereit für den sofortigen Versand. Wenn Sie für Ihre Anwendung eine einfache Anpassung der Filtergröße benötigen, können Sie dies über unseren Preisrechner für SCHOTT optische Filtergläser in kundenspezifischen Größen anfragen. Außerdem bieten wir komplett kundenspezifische Filter für alle Farbglasfiltertypen von SCHOTT an.

FAQ  Sind die SCHOTT NG Grauglas-Neutraldichtefilter geeignet, um Licht in definierten Stufen zu absorbieren?

Edmund Optics bietet SCHOTT NG-Filter in zwei unterschiedlichen Produktfamilien an. Die SCHOTT NG Grauglas-Neutraldichtefilter wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen die Dicke des Filters entscheidend ist. Diese Filter bieten gleichmäßige Transmissionswerte von 400-700 nm, aufgrund von Variationen zwischen den Filterchargen können die Transmissionswerte zwischen den einzelnen Filtern allerdings abweichen.

Wenn für Ihre Anwendung eine spezifische Transmission (optische Dichte) benötigt wird, bietet Edmund Optics SCHOTT NG absorbierende Neutraldichtefilter an. Jede Filtercharge wird vermessen und die Dicke wird so angepasst, dass der spezifizierte Transmissionswert bei 546 nm erreicht wird. Anschließend wird jeder Filter mit einer Dickentoleranz von ±0,05 mm poliert, um eine gleichbleibende Leistung zu garantieren. Abweichungen zwischen Filterchargen können zu Abweichungen der Dicke führen, die Transmissionsabweichung zwischen den Filterchargen ist aber minimal. Alle SCHOTT NG-Filter können kundenspezifisch an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

FAQ  Haben alle SCHOTT Farbglasfilter eine Fase?

Größen >50 mm werden mit einer Schutzfase ausgeliefert. Größen ≤50 mm (rund oder quadratisch) werden ohne Fase ausgeliefert, die Fase kann aber auf Wunsch hinzugefügt werden.

FAQ  Bietet Edmund Optics auch Farbglasfilter von anderen Herstellern an?

Edmund Optics arbeitet mit einer Vielzahl von Glasherstellern weltweit zusammen und kann daher viele verschiedene Farbglasmaterialien anbieten. Außerdem hat unsere ITOS-Fertigungsstätte in Mainz, Deutschland, eine große Auswahl an SCHOTT Materialien lagernd und verfügbar für eine schnelle kundenspezifische Fertigung und Lieferung. Für Farbglasmaterialien von einem anderen Hersteller als SCHOTT können allerdings deutlich längere Lieferzeiten auftreten.

FAQ  Können KG-Gläser (zum Beispiel KG1, KG2, KG3 und KG5) als Laserschutz eingesetzt werden? Kann ich aus diesen Filtern meine eigene Laserschutzbrille aufbauen?

Edmund Optics empfiehlt keinen eigenen Bau von Laserschutzbrillen aus den von uns angebotenen Filtern. Es gibt eine Reihe von globalen Standards, wie zum Beispiel ANSI Z136 und EN 207/EN 208/60825, die strikt berücksichtigt werden sollten, wenn Laserschutzausrüstung hergestellt wird. Edmund Optics bietet eine große Auswahl an fertigen Laserschutzbrillen available for purchase. Arbeiten Sie immer mit dem Lasersicherheitsbeauftragten Ihrer Firma zusammen, um den benötigten Augenschutz sicherzustellen.

Weiterführende Informationen

Videos

Die informativen Unternehmens- und Schulungsvideos enthalten sowohl einfache Tipps als auch anwendungsbezogene Produktdemonstrationen zur Verdeutlichung der Produktvorteile.

Filter Holder Plate and Interchangeable Filter Holder

Platte zur Filterhalterung und auswechselbarer Filterhalter

 

Anwendungshinweise

Technische Informationen und Anwendungsbeispiele, darunter theoretische Grundlagen, Gleichungen, grafische Darstellungen und vieles mehr.

Kundenspezifische Bandpassfilter aus Kurzpass- und Langpassfiltern
Lesen  

Was sind Neutraldichtefilter?
Lesen  

Optische Filter
Lesen  

Trends in der Optik

Optik ist unsere Zukunft und ermöglicht Fortschritte in Technologien und Anwendungen. Bei Edmund Optics® sind wir bestrebt die Zukunft möglich zu machen, indem wir Ihnen Informationen zu Produkttrends und Technologien bieten.

Die Zukunft optischer Filter
Lesen  

Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Vorgaben bezüglich Budget, Qualität und Zeitplan einzuhalten?

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.