Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
40.00 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
-120.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
-124.27
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
39.00
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
10.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm):
4.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm):
6.50 ±0.10
Radius R1 (mm):
-72.65
Radius R2 (mm):
56.77
Radius R3 (mm):
173.40
Randdicke ET (mm):
14.31
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
TECHSPEC® Negative Achromate bestehen aus zwei miteinander verkitteten optischen Elementen. Bei den negativen Achromaten sind Farb- sowie Achsenaberrationen korrigiert. Die Achromate werden vor allem als Barlow-Linsen zur Verlängerung der Brennweite eingesetzt. Kombiniert werden diese Linsen oft mit positiven achromatischen Spiegelsystemen und Bildverarbeitungsobjektiven.