Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Elliptischer Spiegel, 66,68 mm Nebenachse, Protected Silber

×
Produkt #89-461 Lagernd
×
- +
€402,00
Stk. 1-5
€402,00
Stk. 6+
€321,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Nebenachse (mm):
66.68
Hauptachse (mm):
94.28
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Toleranz Größe (mm):
±0.38
Toleranz Größe (Zoll):
±0.015 minor,
±0.015 major
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung:
Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Freie Apertur CA (mm):
60.02 (Minor Axis)
84.86 (Major Axis)
Hinweis:
Flatness specification is Peak to Valley
Dicke (mm):
15.88
Toleranz Dicke (Inch):
±0.060
Toleranz Dicke (mm):
±1.52
Typ:
Flat Mirror
Wellenlängenbereich (μm):
0.45 - 10
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktbeschreibung

See Figure B in Technical Information tab for dimensional diagram.

Beschreibung Produktfamilie

  • Bei Ausrichtung im Winkel von 45° rundes Profil
  • Ideal zur Umlenkung von Licht
  • Mehrere Größen und Beschichtungen erhältlich

Unsere TECHSPEC® elliptischen Spiegel mit λ/8 Oberflächengenauigkeit eignen sich ideal für die Forschung und Astronomieanwendungen. Aufgrund ihrer verlängerten Hauptachse eignen sie sich zur Umlenkung von Licht in präzisen Winkeln mit minimaler Wellenfrontverzerrung. Entsprechend den vielfältigen Anwendungen werden mehrere Größen- und Beschichtungsoptionen angeboten.

Technische Informationen

Dimensions
Fig. Minor Axis (mm) Major Axis (mm) Thickness (mm)
Stock No.
Uncoated Protected Aluminum UV Enhanced Aluminum Enhanced Aluminum Protected Gold Protected Silver
B 12.70 17.96 3.81 #32-270 #32-271 #43-573 #32-272 #32-273 #89-454
B 22.23 31.42 6.35 #32-093 #30-836 #43-574 #32-131 #32-085 #89-455
B 26.97 38.15 6.35 #32-094 #30-837 #43-575 #32-132 #32-086 #89-456
A 31.75 44.91 9.53 #32-095 #30-205 #43-576 #32-133 #32-087 #89-457
A 38.10 53.87 9.53 #32-096 #30-258 #43-577 #32-134 #32-088 #89-458
A 47.63 67.36 11.68 #32-097 #30-840 #43-578 #32-135 #32-089 #89-459
B 57.15 80.82 15.88 #32-098 #41-131 #43-579 #32-136 #32-090 #89-460
B 66.68 94.28 15.88 #32-099 #42-583 #43-580 #32-137 #32-091 #89-461
B 76.20 107.77 19.05 #32-100 #42-584 #43-581 #32-138 #32-092 #89-462
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.