Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
22.50
Beschichtung:
Laser Mirror (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zerstörschwelle, Referenz:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Die TECHSPEC® Laserspiegel mit Schaft sind hochreflektierende Laserlinienspiegel bei deren Montage nur eine geringe Spannung auf der Oberfläche erzeugt wird. Die Spiegel können ideal in den TECHSPEC® kinematischen runden Spiegelhalterungen oder den Spiegelhalterungen der E-Serie befestigt werden. Der gesamte Kontakt zwischen Spiegel und Halterung ist der Schaft, sodass die Spannung auf der optischen Oberfläche des Spiegels reduziert wird. Aufgrund dieser Spannungsreduktion und der Fertigung aus einkristallinem Quarzglas bieten die Spiegel hervorragende thermische Stabilität und verbesserte Oberflächenebenheit verglichen mit traditionell befestigten λ/10 Planspiegeln. Die TECHSPEC® Laserspiegel mit Schaft sind für die üblichsten Laserwellenlängen verfügbar und somit ideal für Labore und die Integration in Lasersysteme.
Bitte beachten Sie: Kundenspezifische Versionen auf Anfrage.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.