Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Tipps & Downloads / Industry Expertise / Imaging Optics / Your Partner in Imaging Optics - Telecentric Lenses

Your Partner in Imaging Optics - Telecentric Lenses

Telecentric Lenses Downloadable Imaging Data Sheets

Start Shopping

TitanTL™ Telecentric Lenses

Supports large fields of view up to 242mm, 0.037X to 0.377X.

GoldTL™ Telecentric Lenses

Focusable designs with low distortion and <0.2° telecentricity, 0.064X to 1.0X.




SilverTL™ Telecentric Lenses

Double telecentric designs with magnifications from 0.16X to 4.0X.

PlatinumTL™ Telecentric Lenses

High resolution f/6 designs with <0.1° telecentricity, 0.28X to 1.7X.




CompactTL™ Telecentric Lenses

Compact size with fiber optic input for in-line illumination, 0.5X to 8.0X.

VariMagTL™ Telecentric Lenses

Adjustable FOV designs with fixed and telecentric versions, 0.15X to 3.0X.




See All Telecentric Lenses

Learn More

Application Notes Application Notes
Read Section 5.1: The Advantages of Telecentricity
Read Section 5.2: Distortion and the Telecentricity Specifications
Read Section 5.3: Telecentric Lens Size Controly
Read Section 5.4: Telecentric Design Topics
Read Section 4.3: Depth of Field and Depth of Focus
Read Section 2.3: Contrast
Read Section 4.2: Sensor Relative Illumination, Roll Off and Vignetting
Imaging Lab Videos Imaging Lab Videos
View Module 2.2: Telecentricity
View Module 1.8: Depth of Field

Large format, compact, in-line, focus adjustment, or iris adjustment options available for your machine vision or inspection application.

Umfasst über 800 verschiedene Objektive. Auf über 40 Seiten finden Sie zudem technische Informationen, die Ihnen dabei helfen, die Eigenschaften Ihres Bildverarbeitungssystems zu optimieren.

Sind Sie sich nicht sicher, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist? Sprechen Sie jetzt mit einem unserer Spezialisten!

Benötigen Sie schnell ein Angebot zu einem Artikel? Sie erhalten an Geschäftstagen in weniger als 24 Stunden eine Antwort!

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×