Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Filterhalterungen

Optische Filterhalterungen werden zur Integration optischer Filter in ein Optiksystem verwendet. Optische Filterhalterungen sind optische Aufbaukomponenten mit unterschiedlichen Montagearten, beispielsweise Stangen, Drehgelenke, Ringe oder Klemmen, die optische Filter für diverse Optikanwendungen halten. Optische Filterhalterungen erlauben eine feste Fixierung der optischen Filter zur Positionierung in einem Optiksystem oder allein. Optische Filterhalterungen eignen sich ideal für diverse optische Aufbauten.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von optischen Filterhalterungen für viele Anforderungen der Optik, beispielsweise in der Mikroskopie. Optische Filterhalterungen werden sowohl mit englischen als auch metrischen Maßen angeboten, sodass sie sich ideal für viele Aufbauten eignen. Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten von Filtern werden außerdem verschiedene Filterräder mit manueller oder Motorsteuerung angeboten.


C-Mount-Halterung für Filter und Polarisationsfilter
  • Optikfassung zur Aufnahme von quadratischen oder runden Optiken
  • Komplette Halterung erfordert ein Gehäuse und eine Optikzelle
  • Mit M6 oder ¼ - 20 Bohrungen zur Montage auf Stangen

Optische Komponenten mit Halterung
  • Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
  • 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde

kinematische Filterhalterungen
  • Geeignet für quadratische / rechtwinklige Filter bis zu 50,8mm x 50,8mm
  • Verkippwinkel ±5°
  • Abnehmbare Einstellschrauben ermöglichen Motoranschluss
  • Versionen mit 2 oder 3 Einstellschrauben erhältlich

Manuelles Cage-System Filterrad
  • Cage- und Tubus-System kompatibel
  • Für 25 mm Filter
  • 6 diskrete Positionen

drehbares Filterrad
  • Versionen für 6 oder 12 Filter
  • Dünnes, leichtes Design
  • Für englische (1“ oder ½“) und metrische (25mm oder 12,5mm) Durchmesser
  • 12 beschriftete Positionen
  • C-Mount kompatibel

Nicht verstellbare Filterhalter
  • Oberfläche beschädigt Optiken nicht
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
  • M6 Gewinde zur Befestigung

metrischer Filterhalter mit Klemmen
  • Ideal für rechtwinklige und runde Filter
  • Ideal bei häufigem Optikwechsel

fester/mehrfacher Filterhalter
  • Ermöglicht Stapelung von 3 oder 5 Filtern
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Rechteckige Halterungen - metrisch
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
  • Stangen und Stangenhalterungen werden benötigt
  • M6 Gewinde zur Befestigung

Komponentenhalter mit Balken - Englisch
  • Zur schnellen, präzisen Positionierung von runden Optiken
  • Montage von Optiken mit einem Durchmesser bis zu 110 mm
  • ¼-20 TPI-Montagegewinde für Anwendungen mit Stangenmontage

Komponentenhalter mit Balken - metrisch
  • Für Optiken mit 5 - 60 mm Durchmesser
  • Maximale Kantendicke 2 mm und 4 mm

Verstellbarer Filterhalter
  • Für Filter bis 3 mm Dicke
  • 1/4 - 20 Löcher zur horizontalen und vertikalen Befestigung
  • Stangen und Stangenhalterungen werden benötigt

Motorisierte Filterräder
  • USB oder RS-232 Schnittstelle
  • In beide Richtungen verstellbar
  • C-Mount und T-Mount Adapter erhältlich

Motorisierte Miniatur-Filterräder
  • Manuelle oder automatisierte multidirektionale Steuerung
  • Austauschbare Filterräder
  • Leichte Bauweise mit diversen Montagemöglichkeiten

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×