S-Mount Komponenten eignen sich als Lösung, wenn Systeme aus Optikkomponenten mit Durchmessern bis 12,7 mm aufgebaut werden sollen. S-Mount Komponenten besitzen ein metrisches M12 Außengewinde mit einer Steigung von 0,5 mm und werden auch als "M12 Komponenten" bezeichnet. Die Verwendung der kleineren Komponenten reduziert Kosten, Größe und Gewicht eines Optiksystems. S-Mount Komponenten werden häufig für kleine Drohnen, faseroptische Kollimatoren und Boreskop-Bildverarbeitungssysteme eingesetzt.
Edmund Optics bietet S-Mount Komponenten wie Optikhalterungen, Verlängerungszylinder, Abstandsringe aus Messing, Faseradapter und diverse weitere Komponenten an. Viele dieser Komponenten passen sowohl zu Produkten mit englischen als auch metrischen Maßen. Durch die große Vielfalt der S-Mount Komponenten ergeben sich signifikante Möglichkeiten zur kundenspezifischen Anpassung jeder Anwendung.