Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, bietet neue TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr Serie an. Diese stabilisierten und robusten Versionen unserer beliebten TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der C Serie wurden entwickelt, um die optische Punktstabilität und Ausrichtung in rauen Umgebungen mit Stößen, Vibrationen und Temperaturschwankungen beizubehalten. Die einzelnen Linsenelemente sind im Gehäuse verklebt, um eine Dezentrierung der Elemente zu verhindern. Der Pixelshift wird reduziert und die Objektverschiebung auf dem Bild verhindert, sodass die Objekt-Bild-Zuordnung erhalten bleibt. Ein Punkt des Objekts wird immer auf dem gleichen Bildpunkt abgebildet, auch nach starken Vibrationen und Stößen.
Die Objektive mit Festbrennweite der TECHSPEC® Cr Serie bieten einen vereinfachten Fokus und verschiedene Blendenoptionen. Sie sind mit vier Brennweiten von 6 mm bis 25 mm erhältlich und bieten eine robuste Mechanik sowie eine Fokusarretierung aus Edelstahl mit C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr Serie eignen sich ideal für kalibrierte Bildverarbeitungssysteme, beispielsweise für Messungen und Prüfungen, 3D-Stereobilder, Robotik und Sensortechnik und autonome Fahrzeuge.
"Heute benötigen mehr und mehr Anwendungen robuste und stabilisierte Objektive. Dies ergibt sich nicht alleine aus der Forderung nach höherer Messgenauigkeit, sondern auch aus Änderungen in der Sensortechnologie – Pixel sind drastisch in ihrer Größe reduziert worden und nähern sich 1 µm – dies reduziert die Toleranz für Dezentrierungen gravierend." sagt Greg Hollows, Imaging Business Unit Director bei Edmund Optics. "Die Cr Serie mit stabilisierten Objektiven behält ihre optische Leistung unter diesen hohen Anforderungen bei und bietet die außerordentliche Qualität, die die Industrie von Objektiven von Edmund Optics erwartet."
TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr Serie sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie hier.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49(0)721 627 3730, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2021 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.