Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #1518

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Objektive mit Festbrennweite der DG Serie

75mm Focal Length, #54-691
18mm Focal Length, #54-857
50mm Focal Length, #54-690
25mm Focal Length, #55-326
35mm Focal Length, #54-689

75mm Focal Length, #54-691

18mm Focal Length, #54-857

50mm Focal Length, #54-690

25mm Focal Length, #55-326

35mm Focal Length, #54-689


  • Gaußsche Doppelobjektive ("Double Gauss" DG)
  • Geringe Verzeichnung < 0,3%
  • Für Sensoren bis 4/3"
  • Flaches Gehäuse für die Integration in Maschinen

Die TECHSPEC®-Objekive mit Festbrennweite der DG Serie sind Gaußsche Doppelobjektive und zeichnen sich durch hohe Leistung, geringe Verzeichnung, kompakte Abmessungen und außergewöhnliche Wertigkeit aus und übertreffen in ihren Eigenschaften die üblicherweise erhältlichen Objektive mit Festbrennweite. Die mechanische Konstruktion dieser Objektive erlaubt eine motorgesteuerte Fokussierung durch den Benutzer, besitzen eine die Bildauflösung von über 100 lp/mm und haben einen Standard-C-Mount. Für die meisten Anwendungen kann die Kombination aus Kamera und Objektiv an Arbeitsstationen mit dem Mount ¼ - 20 der Kamera befestigt werden. Die TECHSPEC®-Objektiven mit Festbrennweite der DG Serie haben einen Fokusring, eine manuelle Blende und Festsstellschrauben, deren flaches Design eine Integration in der industriellen Bildverarbeitung erleichtert. Typische Anwendungen für Objektive der DG Serie sind industrielle Bildverarbeitung, Integration in Montagelinien und der Einsatz für Messaufgaben und Bildanalyse.

Bitte beachten: Für die schwingungsfreie Befestigung werden Industriestative empfohlen.

Technische Informationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×