Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3097

Controller für kompakte motorisierte Bühnen


  • Bis zu 16 Controller können in Reihe geschaltet werden
  • RS-232 serielle Schnittstelle
  • 2 Begrenzschalter pro Achse (konfigurierbare Software)
  • Drehzahlbereich: <0,1μm/s bis 13 Umdrehungen/s (200 Schrittmotor)
  • Max. Auflösung: 300.000 Positionen/Umdrehung
  • 1nm lineare Auflösung
  • 24V Verstärker mit Kurzschluss- und Temperatursicherung
  • Bis zu 1,2A Phasenstrom

Für Verwendung mit unseren hochpräzisen kompakten motorisierten Bühnen.

Das Paket beinhaltet: Controller, Netzteil des Controllers, RS-232 Kabel, RJ-45Kabel und Software CD.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×