Stromverstärker geringes Rauschen

×
Produkt #59-178 3-4 Tage
×
- +
€3.400,00
Stk. 1+
€3.400,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Betriebstemperatur (°C):
0 to +60
Gewicht (g):
320.00
Transimpedanzverstärkung (Ω):
103 - 1011 (adjustable in decade steps)
Remotesteuerung:
Yes
Größe (mm):
Case Size: 150 x 55 x 44
Bandbreite (-3 dB):
500KHz max.
Vorspannung:
Adjustable by trimpot ±10V, max., 22mA
Offseteinstellung:
Adjustable by trimpot or external control voltage
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: #59-180
Korea: Not Available
China: #59-180
Eingangsstrom Rauschen (fA/√Hz):
See datasheet

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wandeln kleine Ströme in verwendbare Spannungen um
  • Einstellbare Verstärkung
  • Versionen mit hoher Schnelligkeit oder geringem Rauschen

Stromverstärkermodule sind Strom-Spannungs-Wandler, die kleine Stromstärken einer Photodiode oder eines Photomultipliers sehr rauscharm verstärken. Es sind Modelle mit hoher Geschwindigkeit oder geringem Rauschen mit einstellbarer Verstärkung lieferbar. Der rauscharme Verstärker ist ein zweistufiger, rauscharmer Verstärker mit schaltbarer AC/DC-Kupplung, einstellbarem Vorspannungs-Offset und einem 10-Hz-Tiefpassfilter. Die Hochgeschwindigkeitsversion besitzt ebenfalls die AC/DC-Kupplung sowie einen einstellbaren Offset zur Basislinienkorrektur, eine einstellbare Vorspannung für schnelle Fotodioden und einen umschaltbaren Tiefpassfilter für 10 MHz und 1 MHz.

Bitte beachten Sie: Für #59-178 und #59-179 wird eine Stromversorgung benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.