Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3412

fokussierbare violette Laserdiodenmodule


  • Stabile optische Ausgangsleistung
  • Erhältlich mit rundem oder elliptischem Strahlquerschnitt
  • Modulation mit bis zu 10kHz möglich

Diese fokussierbaren violetten Laserdiodenmodule mit 405nm sind mit Ausgangsleistungen von 0,9 bis 10mW lieferbar. Die einfach einzusetzende, schlüsselfertige Lösung mit integrierter Optik und Elektronik eignet sich ideal für diverse Anwendungen. Jedes Laserdiodenmodul besitzt einen externen Fokussiermechanismus und kann durch austauschbare Projektionsköpfe ergänzt werden. Der Projektionskopf kann mit zwei Schrauben an der Vorderseite des Moduls befestigt werden.

Hinweis: Netzteil und Halterung werden separat angeboten.

Jedes fokussierbare, violette Laserdiodenmodul besitzt eine stabilisierte Ausgangsleistung und kann entweder im CW-Betrieb oder im modulierten Betrieb eingesetzt werden. Die Laserdiodenmodule lassen sich einfach an ein Gleichspannungsnetzteil von 5V (separat erhältlich) über eine Standardbuchse anschließen und besitzen zwei zusätzliche Kabel für das TTL-Signal, das für den Modulationsbetrieb benötigt wird. Jedes Laserdiodenmodul besitzt einen externen Fokussiermechanismus und kann mit den optionalen austauschbaren Projektionsköpfen verwendet werden.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×